Menu Search

Puntilla redonda 25.0 mm (D) 2.0 mm PA Negro

Steel Base Tiltset includes an articulating glide with a steel base ideal for carpeted floors. It can be attached to the bottom of chairs, tables, and other furniture pieces to protect floors from scratches or damage. It is easy to install by push fit in. Black made from Nylon.
Referencia de Essentra:

10255292

Número de pieza del fabricante:

463857

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
125 - 1249 2,2922 €
1250 - 6249 1,0916 €
6250 + 1,0369 €
Paquete estándar: 1250

Solicitar en múltiplos de 125

Precio total:

286,53 €

125 x 2,2922 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Poliamida
Color Negro
Finalizar Sin acabado
Clavijas de metal No
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 3926300090

El producto 463857 reemplaza:

Referencia de Essentra: 10546956
Número de pieza del fabricante: 465549

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros