Menu Search

Puntilla a presión 30.0 mm 25.0 mm PA; Acero inoxidable Negro

Patas articuladas con base de acero ideales para suelos con moqueta. Cuerpo de poliamida (PA) negra con base de acero chapada en níquel.
Referencia de Essentra:

10255308

Número de pieza del fabricante:

463865

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
80 - 799 2,5751 €
800 - 3999 1,2262 €
4000 + 1,1648 €
Paquete estándar: 800

Solicitar en múltiplos de 80

Precio total:

206,01 €

80 x 2,5751 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Poliamida 6; Acero inoxidable
Material completo Poliamida 6; Acero inoxidable
Color Negro
Finalizar Sin acabado
Clavijas de metal No
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros