Menu Search

Puntilla con base de cacerola 15.0 mm Acero Natural

La puntilla con base de cacerola de níquel natural encaja fácilmente en las patas de mobiliario para proteger el suelo y ofrecer un deslizamiento suave.
Referencia de Essentra:

10301241

Número de pieza del fabricante:

550453

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,1661 €
1000 + 0,1578 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

33,22 €

200 x 0,1661 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro 45.0 mm
Material completo Acero
Color Natural
Finalizar Chapado en níquel
Clavijas de metal
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 7508900000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros