Menu Search

Puntilla a presión 25.0 mm Acero Natural

Puntilla basculante con muelle - Redonda que cuenta con una puntilla giratoria con inserto de muelle para la aplicación de una sola pieza ofreciendo una pata de acabado limpio para el mobiliario. Base de acero.
Referencia de Essentra:

10302958

Número de pieza del fabricante:

551590

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 2,205 €
200 - 999 1,0495 €
1000 + 0,9975 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

44,10 €

20 x 2,205 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Acero
Material completo Acero
Color Natural
Finalizar Pulido
Clavijas de metal
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros