Menu Search

Puntilla a presión 25.0 mm Acero Natural

La puntilla basculante de ajuste a presión es una puntilla giratoria con muelle para aplicación de un pieza. Junta de bola para la acción de inclinación y lleva un capuchón para extremo de tubo ajustado para un acabado limpio.
Referencia de Essentra:

10303108

Número de pieza del fabricante:

551632

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 2,5705 €
200 - 999 1,224 €
1000 + 1,163 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

51,41 €

20 x 2,5705 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Acero
Material completo Acero
Color Natural
Finalizar Pulido
Clavijas de metal
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros