Menu Search

Puntilla con base de cacerola 27.0 mm Natural

Puntillas con base de cacerola fabricadas en metal cromado y con un clavo de acero. Se coloca con facilidad en la parte inferior de las patas de madera para proteger el suelo y ofrecer un deslizamiento suave.
Referencia de Essentra:

10280225

Número de pieza del fabricante:

497414

3600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 1,066 €
200 - 999 0,508 €
1000 + 0,4825 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

21,32 €

20 x 1,066 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo de la base Polietileno;Acero
Material de los clavos Acero
Tipo Nail-On Glide with Base
Forma Redonda
Código de material 3926909790
Material de base PE;Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros