Menu Search

Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Natural

Puntillas con base de cacerola fabricadas en politetrafluoroetileno con base de fieltro y clavo de acero. De aspecto natural. Se coloca con facilidad en la parte inferior de las patas de madera para proteger el suelo y ofrecer un deslizamiento suave.
Referencia de Essentra:

10301210

Número de pieza del fabricante:

550446

12600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,1771 €
1000 + 0,1682 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

35,42 €

200 x 0,1771 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo de la base Poliamida; Fieltro; Acero
Material de los clavos Acero
Tipo Nail-On Glide with Felt Base
Forma Redonda
Código de material 3926909790
Material de base PA; Fieltro; Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros