Menu Search

Conteras para tubos roscadas cuadradas

En stock

Las conteras para tubos roscados redondos se utilizan para proteger de los bordes afilados del tubo y para proporcionar un acabado estético. La contera para tubos de montaje a presión cuenta con una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda. Reduce la necesidad de perforar, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Diseñada para añadir patas de altura regulable, ruedas o cualquier componente externo.

Las conteras roscadas metálicas cuadradas están disponibles en varias opciones: conteras roscadas totalmente metálicas, conteras cuadradas estándar, cuadradas, metálicas y resistentes y conteras horizontales para tubos cuadrados.

  • Material: aleación de aluminio fundido, PA, nylon, PEAD, acero, PSAi y PEAD con inserto de metal
  • Color: natural, negro, gris y zinc


Código De La Serie: SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1571, SR1430

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L2 Medida de la rosca Color Material L1 Compra
0,6425 € - 1,4205 € 255 En stock
M6
Natural
Acero
0,89 € - 1,9665 € 436 En stock
M8
Natural
Acero
0,1977 € - 0,4371 € 829 En stock
20.0 mm
M6
Negro
PEAD
20.0 mm
0,2973 € - 0,6571 € 6344 En stock
30.0 mm
M8
Negro
PEAD
30.0 mm
0,448 € - 0,99 € 13151 En stock
40.0 mm
M8
Negro
PEAD
40.0 mm
0,616 € - 1,3624 € 323 En stock
50.0 mm
M10
Negro
PEAD
50.0 mm
0,8449 € - 1,8677 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PSAi
0,3432 € - 0,7586 € 273 En stock
M8
Negro
PA
10248218 0,6902 € - 1,5257 € 968 En stock
M10
Negro
PA
0,8597 € - 1,9007 € 112 En stock
M10
Negro
PA
1,1696 € - 2,5852 € 525 En stock
M14
Negro
PSAi
11,92 € - 26,34 € 379 En stock
M12
Negro
PA
13,27 € - 29,34 € 86 En stock
M16
Negro
PA
13,27 € - 29,34 € 56 En stock
M16
Negro
PA
13,27 € - 29,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Negro
PA
19,95 € - 44,10 € 24 En stock
M12
Negro
PA
20,37 € - 45,03 € 44 En stock
M16
Negro
PA
20,37 € - 45,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Negro
PA
20,58 € - 45,49 € 59 En stock
M16
Negro
PA
4,656 € - 10,292 € 394 En stock
M10
Cromado
Aleación de aluminio fundido
  • de 8
Inserto roscado M6 Cuadrado 19.0 mm 1.0 mm Acero

10291818

Rango de precios
1,4205 € - 0,6425 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
Inserto roscado M8 Cuadrado 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291856

Rango de precios
1,9665 € - 0,89 €

Niveles de existencias
436 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Metal Inserto roscado M6 Cuadrado 20.0 mm 1.5 mm PEAD Negro

10286142

Rango de precios
0,4371 € - 0,1977 €

Niveles de existencias
829 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.1 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
Metal Inserto roscado M8 Cuadrado 30.0 mm 1.5 mm PEAD Negro

10286180

Rango de precios
0,6571 € - 0,2973 €

Niveles de existencias
6344 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.1 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
Metal Inserto roscado M8 Cuadrado 40.0 mm 1.5 mm PEAD Negro

10286227

Rango de precios
0,99 € - 0,448 €

Niveles de existencias
13151 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.1 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
Metal Inserto roscado M10 Cuadrado 50.0 mm 1.5 mm PEAD Negro

10286265

Rango de precios
1,3624 € - 0,616 €

Niveles de existencias
323 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    50.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.1 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 18 Negro PSAi

10241738

Rango de precios
1,8677 € - 0,8449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PSAi
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 20.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10248171

Rango de precios
0,7586 € - 0,3432 €

Niveles de existencias
273 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 30.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10248218

Rango de precios
1,5257 € - 0,6902 €

Niveles de existencias
968 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 35.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10248256

Rango de precios
1,9007 € - 0,8597 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Cuadrado 38.1 mm 2.0 mm PSAi Negro

10252895

Rango de precios
2,5852 € - 1,1696 €

Niveles de existencias
525 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PSAi
  • Color
    Negro
Inserto roscado M12 30.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10273982

Rango de precios
26,34 € - 11,92 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M16 40.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10274026

Rango de precios
29,34 € - 13,27 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M16 40.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10274057

Rango de precios
29,34 € - 13,27 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M20 50.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10274095

Rango de precios
29,34 € - 13,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M12 30.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10274132

Rango de precios
44,10 € - 19,95 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M16 40.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10274170

Rango de precios
45,03 € - 20,37 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M20 40.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10274217

Rango de precios
45,03 € - 20,37 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M16 50.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10274255

Rango de precios
45,49 € - 20,58 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Cuadrado 30.0 mm 1.5 mm Aleación de aluminio fundido

10163948

Rango de precios
10,292 € - 4,656 €

Niveles de existencias
394 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Color
    Cromado
  • Código de material
    7616999099