Menu Search

Conteras para tubos roscadas cuadradas

En stock

Las conteras para tubos roscados redondos se utilizan para proteger de los bordes afilados del tubo y para proporcionar un acabado estético. La contera para tubos de montaje a presión cuenta con una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda. Reduce la necesidad de perforar, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Diseñada para añadir patas de altura regulable, ruedas o cualquier componente externo.

Las conteras roscadas metálicas cuadradas están disponibles en varias opciones: conteras roscadas totalmente metálicas, conteras cuadradas estándar, cuadradas, metálicas y resistentes y conteras horizontales para tubos cuadrados.

  • Material: aleación de aluminio fundido, PA, nylon, PEAD, acero, PSAi y PEAD con inserto de metal
  • Color: natural, negro, gris y zinc


Código De La Serie: SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1571, SR1430

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L2 Medida de la rosca Color Material L1 Compra
0,7648 € - 1,6906 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PSAi
3,43 € - 7,581 € 36 En stock
Natural
Aleación de aluminio fundido
13,27 € - 29,34 € 4 En stock
M10
Negro
PA
13,27 € - 29,34 € 2 En stock
M10
Negro
PA
13,27 € - 29,34 € 32 En stock
M12
Negro
PA
13,27 € - 29,34 € 9 En stock
M16
Negro
PA
20,37 € - 45,03 € 9 En stock
M10
Negro
PA
20,37 € - 45,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Negro
PA
20,58 € - 45,49 € 1 En stock
M16
Negro
PA
3,5742 € - 7,901 € 284 En stock
M10
Cromado
Aleación de aluminio fundido
1,582 € - 3,497 € 345 En stock
M8
Negro
PEAD con inserto de metal
0,8854 € - 1,9572 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PEAD con inserto de metal
1,0832 € - 2,3944 € 496 En stock
M10
Negro
PEAD con inserto de metal
1,10 € - 2,4313 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA
1,8684 € - 1,9668 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA
1,20 € - 2,652 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PA
2,4984 € - 2,6299 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA
1,858 € - 4,106 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PA
0,791 € - 1,749 € 170 En stock
M8
Natural
Acero
0,1901 € - 0,4202 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M6
Negro
PEAD
19.0 mm
  • de 8
Inserto roscado M8 Cuadrado 31.7 mm 2.0 mm PSAi Negro

10252871

Rango de precios
1,6906 € - 0,7648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PSAi
  • Color
    Negro
Inserto roscado M10 Cuadrado 40.0 mm 2.0 mm Aleación de aluminio fundido

10261330

Rango de precios
7,581 € - 3,43 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616999099
Inserto roscado M10 40.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10274002

Rango de precios
29,34 € - 13,27 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 40.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10274033

Rango de precios
29,34 € - 13,27 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M12 50.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10274071

Rango de precios
29,34 € - 13,27 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M16 50.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10274118

Rango de precios
29,34 € - 13,27 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 40.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10274156

Rango de precios
45,03 € - 20,37 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M12 40.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10274194

Rango de precios
45,03 € - 20,37 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M16 50.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10274231

Rango de precios
45,49 € - 20,58 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Cuadrado 25.0 mm 1.5 mm Aleación de aluminio fundido

10163924

Rango de precios
7,901 € - 3,5742 €

Niveles de existencias
284 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Color
    Cromado
  • Código de material
    7616999099
Inserto roscado M8 Cuadrado 25.0 mm 2.0 mm PEAD con inserto de metal Negro

10164051

Rango de precios
3,497 € - 1,582 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PEAD con inserto de metal
  • Color
    Negro
Inserto roscado M10 Cuadrado 30.0 mm 2.0 mm PEAD con inserto de metal Negro

10164099

Rango de precios
1,9572 € - 0,8854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PEAD con inserto de metal
  • Color
    Negro
Inserto roscado M10 Cuadrado 25.0 mm 2.0 mm PEAD con inserto de metal Negro

10164143

Rango de precios
2,3944 € - 1,0832 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PEAD con inserto de metal
  • Color
    Negro
Inserto roscado M8 Cuadrado 30.0 mm 1.5 mm PA Negro

10289884

Rango de precios
2,4313 € - 1,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Cuadrado 25.0 mm 1.5 mm PA Negro

10435533

Rango de precios
1,9668 € - 1,8684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Cuadrado 30.0 mm 2.0 mm PA Negro

10289921

Rango de precios
2,652 € - 1,20 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Cuadrado 30.0 mm 2.0 mm PA Negro

10435564

Rango de precios
2,6299 € - 2,4984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Cuadrado 30.0 mm 2.0 mm PA Negro

10289976

Rango de precios
4,106 € - 1,858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Cuadrado 32.0 mm 1.2 mm Acero

10291849

Rango de precios
1,749 € - 0,791 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
Inserto roscado PEAD M6

10286135

Rango de precios
0,4202 € - 0,1901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • L1
    19.0 mm
  • L2
    19.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.1 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    1.5 mm