Menu Search

Contera para tubos redonda 120.0 mm Negro PEBD

Estas conteras para tubos redondas multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes redondos evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD negro. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20574444

Número de pieza del fabricante:

20574444

199 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
6 - 59 1,497 €
60 - 299 1,0693 €
300 + 0,9623 €
Paquete estándar: 60

Solicitar en múltiplos de 6

Precio total:

8,98 €

6 x 1,497 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 120.0 mm
H 28.5 mm
h 6.0 mm
Grosor de pared mínimo compatible 2.0 mm
Grosor de pared máximo compatible 4.5 mm
Material PEBD
Color Negro
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros