Menu Search

Conteras Roscadas - Métrico

En producción

Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes.
  • Pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida.
  • Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1525, SRTR1520, SR22002, SRTR1510

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tipo de inserto Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Compra
5,16 € - 8,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
De alta resistencia
Acero al carbono
3,87 € - 6,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pared fina
Acero al carbono
4,44 € - 7,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
De alta resistencia
Acero al carbono
19,60 € - 32,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
De alta resistencia
Acero al carbono
12,30 € - 20,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
De alta resistencia
Acero inoxidable 303
12,96 € - 21,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
De alta resistencia
Acero inoxidable 303
  • de 4
Inserto roscado 0.50 M10 x 1.50 De alta resistencia Acero al carbono

20218089

Rango de precios
8,61 € - 5,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Material
    Acero al carbono
  • Código de material
    8483608090
Inserto roscado 14.0 M10 x 1.25 Pared fina Acero al carbono

20217983

Rango de precios
6,44 € - 3,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Material
    Acero al carbono
  • Código de material
    8466209800
Inserto roscado 0.43 M8 x 1.25 De alta resistencia Acero al carbono

20218072

Rango de precios
7,40 € - 4,44 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Material
    Acero al carbono
  • Código de material
    8483608090
Inserto roscado 33.0 M24 x 2.00 De alta resistencia Acero al carbono

20217969

Rango de precios
32,68 € - 19,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Material
    Acero al carbono
  • Código de material
    8483608090
Inserto roscado 0.3 M6 x 1.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218003

Rango de precios
20,49 € - 12,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Inserto roscado 22.0 M16 x 2.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217686

Rango de precios
21,60 € - 12,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090