Menu Search

Inserto roscado 0.62 1/2"-13 De alta resistencia Acero inoxidable 303

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas y están fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20217907

Número de pieza del fabricante:

20217907

646 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 13,43 €
10 - 19 12,09 €
20 - 49 11,41 €
50 - 99 10,74 €
100 - 499 8,73 €
500 + 8,06 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

13,43 €

1 x 13,43 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 1/2"-13
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0060
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Acero inoxidable 303
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros