Menu Search

Inserto roscado 0.43 5/16"-18 Pared fina Acero inoxidable 303

Las conteras roscadas con una pared fina sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial. Proporcionan un fijación segura, por lo que la contera no se moverá. Se suministran en tamaño en pulgadas y están fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20218133

Número de pieza del fabricante:

20218133

108 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 8,57 €
10 - 19 7,71 €
20 - 49 7,28 €
50 - 99 6,86 €
100 - 499 5,57 €
500 + 5,14 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,57 €

1 x 8,57 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16"-14
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0230
Inst. tap drill size 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 11/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Acero inoxidable 303
Tipo de inserto Pared fina
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros