Menu Search

Inserto roscado 0.31 10-32 Pared fina Acero inoxidable 303

Las conteras roscadas con una pared fina sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial. Proporcionan un fijación segura, por lo que la contera no se moverá. Se suministran en tamaño en pulgadas y están fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20218164

Número de pieza del fabricante:

20218164

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 5,06 €
10 - 19 4,56 €
20 - 49 4,29 €
50 - 99 4,04 €
100 - 499 3,29 €
500 + 3,03 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,06 €

1 x 5,06 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 10-32
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 5/16"-18
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0210
Inst. tap drill size 17/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/16"-18
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 7/32"
Removal drill depth 1/8"
Material Acero inoxidable 303
Tipo de inserto Pared fina
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros