20218300
20218300
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 25,17 € |
10 - 19 | 22,66 € |
20 - 49 | 21,40 € |
50 - 99 | 20,14 € |
100 + | 16,36 € |
Int d1 tol 2B | 3/4"-10 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1-1/8"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.12 |
Inst tool ref | W0090 |
Inst. tap drill size | 1-1/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.31 |
Removal drill size | 31/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Material | Acero inoxidable 303 |
Tipo de inserto | De alta resistencia |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.