20218317
20218317
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 61,43 € |
10 - 19 | 55,28 € |
20 - 49 | 52,21 € |
50 - 99 | 49,14 € |
100 + | 39,93 € |
Int d1 tol 2B | 7/8"-9 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1-1/4"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.25 |
Inst tool ref | W0100 |
Inst. tap drill size | 1-3/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.44 |
Removal drill size | 1-3/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Material | Acero inoxidable 303 |
Tipo de inserto | De alta resistencia |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.