Menu Search

Inserto roscado 0.43 5/16"-18 De alta resistencia Acero inoxidable 303

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas y están fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20218355

Número de pieza del fabricante:

20218355

168 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 6,40 €
10 - 19 5,76 €
20 - 49 5,43 €
50 - 99 5,12 €
100 - 499 4,16 €
500 + 3,84 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,40 €

1 x 6,40 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0030
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Acero inoxidable 303
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros