20218447
20218447
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 31,94 € |
10 - 19 | 28,74 € |
20 - 49 | 27,15 € |
50 - 99 | 25,55 € |
100 + | 20,75 € |
Int d1 tol 2B | 6-32 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 5/16" - 18 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.31 |
Inst tool ref | W0310 |
Inst. tap drill size | 17/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 5/16"-18 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Removal drill size | 7/32" |
Removal drill depth | 1/8" |
Material | Acero inoxidable 303 |
Tipo de inserto | De alta resistencia |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.