Menu Search

Inserto roscado 0.81 9/16" - 18 De alta resistencia Acero inoxidable 303

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de extra alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas y están fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20218638

Número de pieza del fabricante:

20218638

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 94,95 €
10 - 19 85,45 €
20 - 49 80,71 €
50 - 99 75,96 €
100 + 61,72 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

94,95 €

1 x 94,95 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 9/16" - 18
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 7/8" - 14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.81
Inst tool ref W0390
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 0.94
Removal drill size 25/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Acero inoxidable 303
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros