20218720
20218720
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 4,45 € |
10 - 19 | 4,00 € |
20 - 49 | 3,78 € |
50 - 99 | 3,56 € |
100 - 499 | 2,89 € |
500 + | 2,68 € |
Int d1 tol 2B | 7/16"-14 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 9/16"-12 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.56 |
Inst tool ref | W0250 |
Inst. tap drill size | 33/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 9/16"-12 |
Inst. thread depth min. | 0.62 |
Removal drill size | 15/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Material | Acero al carbono |
Tipo de inserto | Pared fina |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.