Menu Search

Inserto roscado 0.37 1/4"-28 Pared fina Acero al carbono

Las conteras roscadas con una pared fina sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial. Proporcionan un fijación segura, por lo que la contera no se moverá. Se suministran en tamaño en pulgadas, y están fabricadas en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20218751

Número de pieza del fabricante:

20218751

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 10,81 €
10 - 19 9,73 €
20 - 49 9,19 €
50 - 99 8,64 €
100 - 499 7,02 €
500 + 6,48 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,81 €

1 x 10,81 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 1/4"-28
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.37
Inst tool ref W0220
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.43
Removal drill size 9/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Acero al carbono
Tipo de inserto Pared fina
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros