Menu Search

Inserto roscado 0.31 10-24 De alta resistencia Acero al carbono

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas, y están fabricadas en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20218812

Número de pieza del fabricante:

20218812

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 2,74 €
10 - 19 2,47 €
20 - 49 2,33 €
50 - 99 2,19 €
100 - 499 1,78 €
500 + 1,64 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,74 €

1 x 2,74 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 10-24
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0010
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 9/32"
Removal drill depth 1/8"
Material Acero al carbono
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros