Menu Search

Inserto roscado 1.12 3/4"-10 De alta resistencia Acero al carbono

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas, y están fabricadas en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20218898

Número de pieza del fabricante:

20218898

6 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 11,97 €
10 - 19 10,77 €
20 - 49 10,17 €
50 - 99 9,57 €
100 - 499 7,77 €
500 + 7,18 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,97 €

1 x 11,97 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 3/4"-10
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-1/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.12
Inst tool ref W0090
Inst. tap drill size 1-1/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/8"-12
Inst. thread depth min. 1.31
Removal drill size 31/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Acero al carbono
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros