Menu Search

Inserto roscado 1.62 1-1/8"-7 De alta resistencia Acero al carbono

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas, y están fabricadas en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20218928

Número de pieza del fabricante:

20218928

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 100,40 €
10 - 19 90,36 €
20 - 49 85,35 €
50 - 99 80,32 €
100 + 65,26 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

100,40 €

1 x 100,40 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 1-1/8"-7
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-1/2"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.62
Inst tool ref W0130
Inst. tap drill size 1-7/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/2"-12
Inst. thread depth min. 1.84
Removal drill size 1-11/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Acero al carbono
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros