Menu Search

Inserto roscado 1.37 1"-12 De alta resistencia Acero al carbono

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas, y están fabricadas en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20219055

Número de pieza del fabricante:

20219055

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 1"-12
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1-3/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.37
Inst tool ref W0110
Inst. tap drill size 1-5/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-3/8"-12
Inst. thread depth min. 1.56
Removal drill size 1-7/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Acero al carbono
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros