20219239
20219239
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 20,61 € |
10 - 19 | 18,55 € |
20 - 49 | 17,51 € |
50 - 99 | 16,49 € |
100 + | 13,40 € |
Int d1 tol 2B | 10 - 32 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/16" - 14 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.31 |
Inst tool ref | W0330 |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.43 |
Removal drill size | 11/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Material | Acero al carbono |
Tipo de inserto | De alta resistencia |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.