Menu Search

Inserto roscado 0.37 1/4" - 28 De alta resistencia Acero al carbono

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de extra alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas, y están fabricadas en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20219246

Número de pieza del fabricante:

20219246

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 23,42 €
10 - 19 21,08 €
20 - 49 19,91 €
50 - 99 18,74 €
100 + 15,23 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

23,42 €

1 x 23,42 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 1/4" - 28
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1/2" - 13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.37
Inst tool ref W0340
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.43
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Acero al carbono
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros