Menu Search

Inserto roscado 0.68 1/2" - 13 De alta resistencia Acero al carbono

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de extra alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas, y están fabricadas en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20219284

Número de pieza del fabricante:

20219284

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 29,37 €
10 - 19 26,44 €
20 - 49 24,97 €
50 - 99 23,50 €
100 + 19,09 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

29,37 €

1 x 29,37 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 1/2" - 13
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 7/8" - 14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.68
Inst tool ref W0380
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 0.75
Removal drill size 25/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Acero al carbono
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros