Menu Search

Inserto roscado 1.25 7/8" - 14 De alta resistencia Acero al carbono

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de extra alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas, y están fabricadas en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20219321

Número de pieza del fabricante:

20219321

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 103,81 €
10 - 19 93,43 €
20 - 49 88,24 €
50 + 83,05 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

103,81 €

1 x 103,81 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Int d1 tol 2B 7/8" - 14
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1 - 3/8" - 12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.25
Inst tool ref W0420
Inst. tap drill size 1-5/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-3/8"-12
Inst. thread depth min. 1.44
Removal drill size 1-7/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Acero al carbono
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros