Menu Search

Conteras Roscadas - Pulgada

En stock

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

  • Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes.
  • Pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida.
  • Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Series Code: , SR22022

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Int. thread type d1 l1 Tipo de inserto E x t d2 tol 2A Material Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Compra
2,68 € - 4,45 € 84 En stock
UNF
0.62
De alta resistencia
5/8"-11
Acero al carbono
5/8"-11
7/16"-20
16,06 € - 26,76 € 20 En stock
UNF
1.12
De alta resistencia
1-1/8"-12
Acero al carbono
1-1/8"-12
3/4"-16
Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
1.81
De alta resistencia
1-5/8"-12
Acero al carbono
1-5/8"-12
1-1/4"-12
Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
1.62
De alta resistencia
1-1/2"-12
Acero al carbono
1-1/2"-12
1-1/8"-12
65,26 € - 100,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
1.62
De alta resistencia
1-1/2"-12
Acero al carbono
1-1/2"-12
1-1/8"-7
19,09 € - 29,37 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
0.68
De alta resistencia
7/8" - 14
Acero al carbono
7/8"-14
1/2" - 13
3,03 € - 5,06 € 1 En stock
UNF
0.31
Pared fina
5/16"-18
Acero inoxidable 303
5/16"-18
10-32
231,31 € - 289,14 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
1.37
De alta resistencia
1 - 1/2" - 12
Acero inoxidable 303
1-1/2"-12
1" - 8
57,90 € - 89,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
0.62
De alta resistencia
5/8" - 11
Acero inoxidable 303
3/4"-16
7/16" - 20
2,62 € - 4,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.37
Pared fina
3/8"-16
Acero inoxidable 303
3/8"-16
1/4"-20
9,78 € - 16,30 € 11 En stock
UNC
0.62
Pared fina
5/8"-11
Acero inoxidable 303
5/8"-11
1/2"-13
6,28 € - 10,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
050
Pared fina
1/2"-13
Acero inoxidable 303
1/2"-13
3/8"-16
3,09 € - 5,16 € 30 En stock
UNC
0.37
De alta resistencia
7/16"-14
Acero inoxidable 303
7/16"-14
1/4"-20
4,60 € - 7,67 € 25 En stock
UNC
0.43
De alta resistencia
1/2"-13
Acero inoxidable 303
1/2"-13
5/16"-18
3,09 € - 5,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
0.37
De alta resistencia
7/16"-14
Acero inoxidable 303
7/16"-14
1/4"-28
20,35 € - 31,31 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
1.37
De alta resistencia
1-3/8"-12
Acero al carbono
1-3/8"-12
1"-8
5,25 € - 8,74 € 102 En stock
UNC
0.50
Pared fina
1/2"-13
Acero inoxidable 303
1/2"-13
3/8"-16
5,42 € - 9,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
0.50
De alta resistencia
9/16"-12
Acero inoxidable 303
9/16"-12
3/8"-24
5,42 € - 9,04 € 1032 En stock
UNC
0.50
De alta resistencia
9/16"-12
Acero inoxidable 303
9/16"-12
3/8"-16
22,07 € - 33,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.31
De alta resistencia
7/16" - 14
Acero inoxidable 303
7/16"-14
10-24
  • de 7
Inserto roscado 0.62 7/16"-20 De alta resistencia Acero al carbono

20218997

Rango de precios
4,45 € - 2,68 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    7/16"-20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.62
Inserto roscado 1.12 3/4"-16 De alta resistencia Acero al carbono

20219031

Rango de precios
26,76 € - 16,06 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    3/4"-16
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-1/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.12
Inserto roscado 1.81 1-1/4"-12 De alta resistencia Acero al carbono

20219086


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1-1/4"-12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-5/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.81
Inserto roscado 1.62 1-1/8"-12 De alta resistencia Acero al carbono

20219079


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1-1/8"-12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-1/2"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.62
Inserto roscado 1.62 1-1/8"-7 De alta resistencia Acero al carbono

20218928

Rango de precios
100,40 € - 65,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1-1/8"-7
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1-1/2"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.62
Inserto roscado 0.68 1/2" - 13 De alta resistencia Acero al carbono

20219284

Rango de precios
29,37 € - 19,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1/2" - 13
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/8" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.68
Inserto roscado 0.31 10-32 Pared fina Acero inoxidable 303

20218164

Rango de precios
5,06 € - 3,03 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    10-32
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/16"-18
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Inserto roscado 1.37 1" - 8 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218560

Rango de precios
289,14 € - 231,31 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1" - 8
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/2" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Inserto roscado 0.62 7/16" - 20 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218614

Rango de precios
89,08 € - 57,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    7/16" - 20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Inserto roscado 0.37 1/4"-20 Pared fina Acero inoxidable 303

20217938

Rango de precios
4,38 € - 2,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-20
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Inserto roscado 0.62 1/2"-13 Pared fina Acero inoxidable 303

20218157

Rango de precios
16,30 € - 9,78 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.62
Inserto roscado 050 3/8"-16 Pared fina Acero inoxidable 303

20218195

Rango de precios
10,46 € - 6,28 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-16
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    050
Inserto roscado 0.37 1/4"-20 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218249

Rango de precios
5,16 € - 3,09 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-20
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Inserto roscado 0.43 5/16"-18 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218256

Rango de precios
7,67 € - 4,60 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-18
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Inserto roscado 0.37 1/4"-28 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218348

Rango de precios
5,16 € - 3,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-28
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Inserto roscado 1.37 1"-8 De alta resistencia Acero al carbono

20218911

Rango de precios
31,31 € - 20,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1"-8
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Inserto roscado 0.50 3/8"-16 Pared fina Acero inoxidable 303

20217990

Rango de precios
8,74 € - 5,25 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Inserto roscado 0.50 3/8"-24 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218362

Rango de precios
9,04 € - 5,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    9/16"-12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Inserto roscado 0.50 3/8"-16 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218263

Rango de precios
9,04 € - 5,42 €

Niveles de existencias
1032 En stock
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    9/16"-12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Inserto roscado 0.31 10-24 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218461

Rango de precios
33,95 € - 22,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    10-24
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/16" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31