Menu Search

Conteras roscadas redondas

En producción

Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.

Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.

  • Material: PEAD, nylon, PA, acero, PP, PEBD, aluminio y PE
  • Color: negro, natural y gris


Código De La Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Color Material D WT Compra
10291641 0,5715 € - 1,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Negro
Acero
0,706 € - 1,5595 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
Acero
0,8015 € - 1,772 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
Acero
0,666 € - 1,473 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
Acero
0,9145 € - 2,0215 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
Acero
0,4153 € - 0,9179 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PEAD
0,2339 € - 0,517 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PEAD
0,6676 € - 1,4756 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PP
1,2325 € - 2,725 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
Acero
0,3522 € - 0,7785 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA
0,3285 € - 0,7261 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA
4,5072 € - 9,9636 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
Acero
0,6135 € - 1,3565 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Negro
Acero
0,641 € - 1,4175 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
Acero
0,5995 € - 1,3245 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Acero
0,858 € - 1,8965 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
Acero
0,3548 € - 0,7843 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PEAD
0,9698 € - 2,1438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PEAD
1,0028 € - 2,2164 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PEAD
1,1275 € - 2,4925 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
Acero
  • de 4
Puntilla con muelle M6 18.0 mm 1.0 mm Acero

10291641

Rango de precios
1,2635 € - 0,5715 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Puntilla con muelle M8 32.0 mm 1.2 mm Acero

10291689

Rango de precios
1,5595 € - 0,706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.5 mm Acero

10291726

Rango de precios
1,772 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Puntilla con muelle M8 25.0 mm 1.2 mm Acero

10291764

Rango de precios
1,473 € - 0,666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291801

Rango de precios
2,0215 € - 0,9145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286555

Rango de precios
0,9179 € - 0,4153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286487

Rango de precios
0,517 € - 0,2339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PP Negro

10286593

Rango de precios
1,4756 € - 0,6676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PP
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Puntilla con muelle M8 51.0 mm 1.2 mm Acero

10304747

Rango de precios
2,725 € - 1,2325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA Negro

10241721

Rango de precios
0,7785 € - 0,3522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 16.0 mm PA Negro

10252840

Rango de precios
0,7261 € - 0,3285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 28.5 mm Acero Natural

10164037

Rango de precios
9,9636 € - 4,5072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Puntilla con muelle M6 25.0 mm 1.0 mm Acero

10291665

Rango de precios
1,3565 € - 0,6135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Puntilla con muelle M10 25.0 mm 1.5 mm Acero

10291702

Rango de precios
1,4175 € - 0,641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Puntilla con muelle M6 22.0 mm 1.0 mm Acero

10291740

Rango de precios
1,3245 € - 0,5995 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Puntilla con muelle M8 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291788

Rango de precios
1,8965 € - 0,858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286494

Rango de precios
0,7843 € - 0,3548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286616

Rango de precios
2,1438 € - 0,9698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286609

Rango de precios
2,2164 € - 1,0028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Puntilla con muelle M10 51.0 mm 1.2 mm Acero

10304730

Rango de precios
2,4925 € - 1,1275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890