Menu Search

Leva de bloqueo para mobiliario 19.0 mm

Esta tuerca en T para montaje de muebles está fabricada en acero y se puede insertar en un orificio preperforado y colocarla golpeando con un martillo. Se bloquea a sí misma para evitar su rotación durante el ensamblado, ya sea manual o automático
Referencia de Essentra:

10395783

Número de pieza del fabricante:

497469

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,5345 €
1000 - 4999 0,2546 €
5000 + 0,2418 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

53,45 €

100 x 0,5345 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de impulso Forma cruzada
Material completo Aleación de zinc
Finalizar Zamak
Precio por pieza IVA incluido 0.6291 EUR
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros