Menu Search

Abrazadera 9.5 mm 100 ft UL94 HB Nylon Negro

This cable is made of black UL94 HB nylon 6/6. The strap is dotted with hole to accommodate a locking button to be ordered under LB-5
Referencia de Essentra:

10023976

Número de pieza del fabricante:

RNS-167

17790 En stock Para más información Envios y devoluciones
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 1491,5493 €
150+1,4716 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

46,48 €

30 x 1,5493 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Negro
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Tipo Cinta de nylon
Longitud del rollo 30.0 m
Material completo Nylon 6/6
Longitud de la cinta 30.5 m
Referencia UL
Referencia RMS
Anchura general 9.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros