Menu Search

Cubre perfil 3.3 mm 3.3 mm 4.0 mm PE Natural

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Referencia de Essentra:

10268292

Número de pieza del fabricante:

49090

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 66,52 €
5 + 63,19 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

66,52 €

1 x 66,52 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma Acanalado
Tipo Flexible
Altura del canal 2.5 mm
Anchura interior 3.3 mm
Longitud 5.6 mm
Longitud general 25.0 m
Anchura general 5.6 mm
Material completo Polietileno
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros