Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
2,0633 € - 2,1716 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2,799 € - 2,9463 € 30 En stock
2.0 mm
1.231,16 € - 1.295,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
3.6 mm
10268278 59,20 € - 62,31 € 4 En stock
1.4 mm
3.8 mm
1,3536 € - 1,4246 € 240 En stock
2.0 mm
2,0366 € - 2,144 € 1020 En stock
4.2 mm
77,27 € - 81,33 € 2 En stock
1.8 mm
142,40 € - 149,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.7 mm
1,0683 € - 1,1243 € 570 En stock
0.8 mm
10160657 693,95 € - 730,48 € 2 En stock
1.7 mm
3.3 mm
772,68 € - 813,35 € 13 En stock
3.3 mm
5.8 mm
0,6009 € - 0,6322 € 7601 En stock
2.2 mm
4.4 mm
1.261,93 € - 1.328,35 € 2 En stock
1.1 mm
3.6 mm
10172001 186,51 € - 196,32 € 9 En stock
1.8 mm
193,61 € - 203,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
10026632 1,327 € - 1,397 € 450 En stock
2.0 mm
141,06 € - 148,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
1,8266 € - 1,9226 € 180 En stock
2.0 mm
94,50 € - 99,47 € 12 En stock
6.6 mm
9.8 mm
200,32 € - 210,86 € 2 En stock
  • de 5
Cubre perfil 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA Natural

10019672

Rango de precios
2,1716 € - 2,0633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    0.8 mm
  • Longitud
    4.4 mm
  • Longitud general
    30.0 m
Cubre perfil 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Natural

10026571

Rango de precios
2,9463 € - 2,799 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Longitud general
    30.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 1.1 mm 1.4 mm 5.1 mm Acero inoxidable Negro

10641378

Rango de precios
1.295,95 € - 1.231,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 1.4 mm 1.4 mm 4.0 mm PE Natural

10268278

Rango de precios
62,31 € - 59,20 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    1.4 mm
Cubre perfil 0.6 mm 2.0 mm 4.4 mm PEBD Natural

10026618

Rango de precios
1,4246 € - 1,3536 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Longitud general
    30.0 m
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil 4.8 mm PA Natural

10019696

Rango de precios
2,144 € - 2,0366 €

Niveles de existencias
1020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    1.2 mm
  • Longitud
    6.1 mm
  • Longitud general
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10163276

Rango de precios
81,33 € - 77,27 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Sin acanalar
  • Tipo
    Flexible
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30 m
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PA

10172018

Rango de precios
149,91 € - 142,40 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil 0.6 mm 0.8 mm 4.4 mm PEBD Natural

10021699

Rango de precios
1,1243 € - 1,0683 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Flexible
  • Longitud general
    30.0 m
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Cubre perfil 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Acero inoxidable Negro

10160657

Rango de precios
730,48 € - 693,95 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Anchura general
    3.3 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160589

Rango de precios
813,35 € - 772,68 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 1.3 mm 2.2 mm 3.9 mm PA Natural

10160671

Rango de precios
0,6322 € - 0,6009 €

Niveles de existencias
7601 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    2.3 mm
Cubre perfil 0.7 mm 1.1 mm 5.1 mm Acero inoxidable Negro

10160596

Rango de precios
1.328,35 € - 1.261,93 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

10172001

Rango de precios
196,32 € - 186,51 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil 11.1 mm PS Blanco

10152744

Rango de precios
203,80 € - 193,61 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma
    Sin acanalar
  • Tipo
    Firme
  • Longitud general
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno
Cubre perfil 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PEBD Natural

10026632

Rango de precios
1,397 € - 1,327 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Longitud general
    30.0 m
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172131

Rango de precios
148,49 € - 141,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30 m
Cubre perfil 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm PEBD Natural

10026649

Rango de precios
1,9226 € - 1,8266 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Longitud general
    30.0 m
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil 6.6 mm 6.6 mm 6.1 mm PE Natural

10268339

Rango de precios
99,47 € - 94,50 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    4.3 mm
  • Anchura interior
    6.6 mm
Cubre perfil 9.5 mm PS Blanco

10152768

Rango de precios
210,86 € - 200,32 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma
    Sin acanalar
  • Tipo
    Firme
  • Longitud general
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno