Menu Search

Cubre perfil 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acero inoxidable Negro

This continuous grommet is made from 304 stainless steel coated with black nylon. The grommet is flexible enough to provide additional support and protection for wires passing through panels. Comes with a yellow colour code strip.
Referencia de Essentra:

10160657

Número de pieza del fabricante:

MCGF-3N

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 772,709 €
5 + 734,0672 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

772,71 €

1 x 772,709 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma Acanalado
Altura del canal 4.5 mm
Anchura general 3.3 mm
Material completo Acero inoxidable
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Especificación militar MIL-STD-202, MIL-STD-1344
Longitud del rollo 30.0 m
Código de material 7307291090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros