10160695
MGS-4-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,9802 € |
500 + | 0,9321 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Forma | Acanalado |
Tipo | Flexible |
Altura del canal | 4.1 mm |
Altura del canal | 0.160 in |
Anchura interior | 5.0 mm |
Anchura interior | 0.197 in |
Longitud | 320.5 mm |
Longitud | 12.618 in |
Longitud general | 320.5 mm |
Longitud general | 12.618 in |
Anchura general | 8.3 mm |
Anchura general | 0.327 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Especificación militar | MS21266-4N |
Código de material | 7307291090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar