Menu Search

Cubre perfil 2.3 mm 12.7 mm TPE Negro

This rubber edge grommet is made from black TPE and can be placed around rough panel edges to protect the safety of parts and people that come in contact with them.
Referencia de Essentra:

10165980

Número de pieza del fabricante:

RG-2

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 706,38 €
5 + 671,06 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

706,38 €

1 x 706,38 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma Sin acanalar
Tipo Flexible
Altura del canal 9.5 mm
Anchura interior 15.0 mm
Anchura general 7.4 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Longitud del rollo 30 m
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros