Menu Search

Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

El cubre perfiles en rollos de plástico con pegamento encaja en los paneles para proteger y aislar cables o alambres sin necesidad de epoxy.
Referencia de Essentra:

10172001

Número de pieza del fabricante:

SNGSG-2

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 207,6693 €
5 + 197,2921 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

207,67 €

1 x 207,6693 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Altura del canal 3.6 mm
Anchura interior 2.8 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Longitud del rollo 30.0 m
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros