Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
1.261,93 € - 1.328,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
4.8 mm
1.261,93 € - 1.328,35 € 2 En stock
1.1 mm
3.6 mm
644,73 € - 678,68 € 17 En stock
3.3 mm
4.6 mm
54,80 € - 57,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.2 mm
86,82 € - 91,39 € 10 En stock
5.0 mm
8.3 mm
1,8266 € - 1,9226 € 60 En stock
1.5 mm
2,234 € - 2,3516 € 1260 En stock
2.0 mm
3,1013 € - 3,2646 € 150 En stock
2.0 mm
1,3666 € - 1,4386 € 360 En stock
4.8 mm
1,3666 € - 1,4386 € 510 En stock
2.0 mm
402,82 € - 424,02 € 156 En stock
1.8 mm
119,49 € - 125,78 € 206 En stock
1.8 mm
103,70 € - 109,15 € 34 En stock
1.8 mm
114,07 € - 120,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.7 mm
163,41 € - 172,01 € 34 En stock
4.2 mm
141,06 € - 148,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
619,85 € - 652,48 € 259 En stock
6.7 mm
200,32 € - 210,86 € 2 En stock
128,18 € - 134,92 € 5 En stock
0,5988 € - 0,6312 € 203 En stock
3.3 mm
5.6 mm
  • de 5
Cubre perfil 1.4 mm

10160558

Rango de precios
1.328,35 € - 1.261,93 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 0.7 mm 1.1 mm 5.1 mm Acero inoxidable Negro

10160596

Rango de precios
1.328,35 € - 1.261,93 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 2.9 mm 3.3 mm 5.1 mm Acero inoxidable Negro

10160626

Rango de precios
678,68 € - 644,73 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 0.9 mm 1.8 mm 2.4 mm PE Natural

10268261

Rango de precios
57,68 € - 54,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Serrated Lengths
  • Altura del canal
    1.8 mm
  • Anchura interior
    0.9 mm
Cubre perfil 5.0 mm 5.0 mm 5.8 mm PE Natural

10268308

Rango de precios
91,39 € - 86,82 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Serrated Lengths
  • Altura del canal
    4.0 mm
  • Anchura interior
    5.0 mm
Cubre perfil 30.0 m 1.5 mm 0.8 mm

10019689

Rango de precios
1,9226 € - 1,8266 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Solid Lengths
  • Altura del canal
    0.8 mm
  • Longitud
    4.4 mm
  • Longitud general
    30.0 m
Cubre perfil 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Natural

10026540

Rango de precios
2,3516 € - 2,234 €

Niveles de existencias
1260 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Serrated Lengths
  • Longitud general
    30.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 2.0 mm 4.8 mm PA Natural

10026588

Rango de precios
3,2646 € - 3,1013 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Serrated Lengths
  • Altura del canal
    1.2 mm
  • Longitud
    8.0 mm
Cubre perfil 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm PEBD Natural

10021729

Rango de precios
1,4386 € - 1,3666 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Solid Lengths
  • Longitud general
    30.0 m
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Cubre perfil 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm PEBD Natural

10026625

Rango de precios
1,4386 € - 1,3666 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Serrated Lengths
  • Longitud general
    30.0 m
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163337

Rango de precios
424,02 € - 402,82 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Sin acanalar
  • Tipo
    Solid Lengths
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30 m
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10163306

Rango de precios
125,78 € - 119,49 €

Niveles de existencias
206 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Sin acanalar
  • Tipo
    Solid Lengths
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30 m
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172117

Rango de precios
109,15 € - 103,70 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Serrated Lengths
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30 m
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172094

Rango de precios
120,08 € - 114,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Serrated Lengths
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30 m
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163313

Rango de precios
172,01 € - 163,41 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Sin acanalar
  • Tipo
    Solid Lengths
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30 m
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172131

Rango de precios
148,49 € - 141,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Serrated Lengths
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30 m
Cubre perfil 1.6 mm 12.7 mm TPE Negro

10165973

Rango de precios
652,48 € - 619,85 €

Niveles de existencias
259 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Sin acanalar
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    9.5 mm
  • Anchura interior
    0.8 mm
Cubre perfil 9.5 mm PS Blanco

10152768

Rango de precios
210,86 € - 200,32 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma
    Sin acanalar
  • Tipo
    Firme
  • Longitud general
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno
Cubre perfil 12.7 mm PA Gris

10005330

Rango de precios
134,92 € - 128,18 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma
    Sin acanalar
  • Tipo
    Firme
  • Longitud general
    1.2 m
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 2.2 mm 3.3 mm 3.9 mm PA Natural

10160688

Rango de precios
0,6312 € - 0,5988 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    3.3 mm