Menu Search

Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 373.8 Nmm

Este resorte para troquel cumple las especificaciones ISO 10243, la sección del cable en forma de D es un recambio directo para otras piezas ISO 10243. El resorte mecánico está fabricado con aceros de aleación de cromo con elevada fuerza de tensión que ofrecen una resistencia inherente para soportar grandes pesos, un rendimiento excelente en aplicaciones de tensión elevada y resistencia al calor de hasta 230 ºC. Los extremos cuadrados generan una superficie fiable, lisa y con capacidad máxima de carga. Este perfil de color amarillo se conoce como de resistencia extra alta.
Referencia de Essentra:

10421819

Número de pieza del fabricante:

1218672

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 19,938 €
50 + 18,941 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

199,38 €

10 x 19,938 €

Información útil

Documentos