Menu Search

Eje con asa - Pomo ahusado

En producción

Los ejes con pomo ahusado están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo ahusado es de plástico negro con un inserto de latón para un agarre fácil y un acabado estéticamente agradable en aplicaciones de maquinaria para cambios de marchas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
43 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Medida de la rosca Longitud general Material del eje Compra
15,56 € - 16,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero
14,44 € - 15,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Acero
22,11 € - 23,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.75
Acero
24,66 € - 25,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.75
Acero
9,27 € - 10,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acero
25,41 € - 26,75 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14 x 2.0
Acero
13,64 € - 14,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Acero
14,10 € - 15,50 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Acero
20,10 € - 21,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Acero
22,98 € - 24,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.75
Acero
9,75 € - 10,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Acero
6,995 € - 7,363 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero
10,268 € - 10,809 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero inoxidable
8,526 € - 8,974 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero
13,455 € - 14,163 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Acero inoxidable
9,982 € - 10,507 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero inoxidable
8,427 € - 8,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero
9,92 € - 10,443 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Acero
8,364 € - 8,804 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero inoxidable
11,60 € - 12,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Acero
  • de 3
Palancas de cambios 72.0 mm M6 8.0 mm Acero

10322093

Rango de precios
16,38 € - 15,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Asa redonda
  • Material de inserción
    Latón
Palancas de cambios 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acero

10322130

Rango de precios
15,20 € - 14,44 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Asa redonda
  • Material de inserción
    Latón
Palancas de cambios 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322178

Rango de precios
23,27 € - 22,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Asa redonda
  • Material de inserción
    Latón
Palancas de cambios 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322185

Rango de precios
25,97 € - 24,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Asa redonda
  • Material de inserción
    Latón
Palancas de cambios 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10641675

Rango de precios
10,20 € - 9,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    30.0 mm
Palancas de cambios 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acero

10322079

Rango de precios
26,75 € - 25,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14 x 2.0
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomo ahusado
  • Material de inserción
    Latón
Palancas de cambios 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322109

Rango de precios
14,35 € - 13,64 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Asa redonda
  • Material de inserción
    Latón
Palancas de cambios 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10641132

Rango de precios
15,50 € - 14,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    114.1 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10322161

Rango de precios
21,15 € - 20,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Asa redonda
  • Material de inserción
    Latón
Palancas de cambios 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322192

Rango de precios
24,18 € - 22,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Asa redonda
  • Material de inserción
    Latón
Palancas de cambios 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322291

Rango de precios
10,26 € - 9,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomo ahusado
  • Material de inserción
    Latón
Palancas de cambios 91.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498736

Rango de precios
7,363 € - 6,995 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero
  • Estilo del asa
    Pomo cilíndrico
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 111.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498644

Rango de precios
10,809 € - 10,268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Pomo cilíndrico
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 174.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498859

Rango de precios
8,974 € - 8,526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Estilo del asa
    Pomo cilíndrico
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 141.0 mm M12 14.0 mm Acero inoxidable

10498880

Rango de precios
14,163 € - 13,455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Pomo cilíndrico
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 91.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498729

Rango de precios
10,507 € - 9,982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Pomo cilíndrico
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 114.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498774

Rango de precios
8,87 € - 8,427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Estilo del asa
    Pomo cilíndrico
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 141.0 mm M12 14.0 mm Acero

10498897

Rango de precios
10,443 € - 9,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero
  • Estilo del asa
    Pomo cilíndrico
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 72.0 mm M6 8.0 mm Acero inoxidable

10498989

Rango de precios
8,804 € - 8,364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Pomo cilíndrico
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10635957

Rango de precios
12,76 € - 11,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    114.1 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    46.0 mm