Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
192,27 € - 213,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
2000.0
196,90 € - 218,17 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1550.0
177,36 € - 196,53 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
850.0
249,09 € - 276,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
2000.0
116,91 € - 129,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
550.0
46,98 € - 52,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
150.0
214,30 € - 237,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1700.0
220,09 € - 243,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1750.0
243,29 € - 269,58 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1950.0
179,50 € - 198,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1400.0
173,70 € - 192,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1350.0
231,69 € - 256,72 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1850.0
343,85 € - 381,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1800.0
298,26 € - 330,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1550.0
46,30 € - 51,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
350.0
138,91 € - 153,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1050.0
225,89 € - 250,29 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1800.0
40,50 € - 44,88 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
300.0
167,90 € - 186,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1300.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
1950.0
  • de 18
Eje 20.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20335410

Rango de precios
213,04 € - 192,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1550.0 +0,-9 Aluminio

20335700

Rango de precios
218,17 € - 196,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 850.0 +0,-9 Aluminio

20335953

Rango de precios
196,53 € - 177,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20335793

Rango de precios
276,00 € - 249,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20335892

Rango de precios
129,54 € - 116,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20336196

Rango de precios
52,06 € - 46,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1700.0 +0,-9 Aluminio

20335731

Rango de precios
237,45 € - 214,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1750.0 +0,-9 Aluminio

20335748

Rango de precios
243,87 € - 220,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20335786

Rango de precios
269,58 € - 243,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20335670

Rango de precios
198,89 € - 179,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20335663

Rango de precios
192,47 € - 173,70 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20335762

Rango de precios
256,72 € - 231,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20336134

Rango de precios
381,00 € - 343,85 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1550.0 +0,-9 Aluminio

20336080

Rango de precios
330,48 € - 298,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 350.0 +0,-9 Aluminio

20335472

Rango de precios
51,30 € - 46,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1050.0 +0,-9 Aluminio

20335601

Rango de precios
153,91 € - 138,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20335755

Rango de precios
250,29 € - 225,89 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 300.0 +0,-9 Aluminio

20335465

Rango de precios
44,88 € - 40,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1300.0 +0,-9 Aluminio

20335656

Rango de precios
186,04 € - 167,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20336929


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000