Menu Search

Émbolo de muelle - Pasador - Casquillo hexagonal

En stock

Estos émbolos de muelle con extremo de pasador y casquillo hexagonal se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo a las necesidades individuales. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer rápidamente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite modificaciones o cambios de posición rápidos.

El casquillo hexagonal facilita la colocación del émbolo de muelle con una llave hexagonal. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • Tiene tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador está fabricado en acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo.
Material: Acero inoxidable, Acero, Acero negroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 s1 Material Carga de muelle d1 d2 t Compra
7,74 € - 11,91 € 3 En stock
26.0
3.0
Acero inoxidable
Normal
M8
3.8
1.4
8,25 € - 12,69 € 59 En stock
28.0
3.5
Acero inoxidable
Normal
M10
4.0
1.4
11,25 € - 17,30 € 32 En stock
40.0
7.0
Acero negro
Aumentó
M20
10.0
3.0
3,00 € - 4,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
1.5
Acero negro
Normal
M4
1.5
0.6
16,39 € - 25,21 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.0
10.0
Acero negro
Aumentó
M24
12.0
3.0
5,94 € - 9,14 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
1.5
Acero inoxidable
Normal
M4
1.5
0.6
15,49 € - 23,83 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
5.0
Acero inoxidable
Normal
M16
7.5
2.5
6,79 € - 10,44 € 6 En stock
22.0
3.0
Acero inoxidable
Normal
M8
3.5
1.4
5,67 € - 8,72 € 2 En stock
28.0
3.5
Acero
Normal
M10
4.0
1.4
5,08 € - 7,82 € 5 En stock
26.0
3.0
Acero inoxidable
Normal
M8
3.8
1.4
8,30 € - 12,77 € 1 En stock
35.0
4.0
Acero
Aumentó
M12
6.0
2.0
18,16 € - 27,94 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
5.0
Acero inoxidable
Normal
M16
7.5
2.5
  • de 3
Émbolo con resorte M8 3.8 26.0 Acero inoxidable

20254452

Rango de precios
11,91 € - 7,74 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Émbolo con resorte M10 4.0 28.0 Acero inoxidable

20254469

Rango de precios
12,69 € - 8,25 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Émbolo con resorte M20 10.0 40.0 Acero negro

20254032

Rango de precios
17,30 € - 11,25 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Émbolo con resorte M4 1.5 15.0 Acero negro

20254056

Rango de precios
4,61 € - 3,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Émbolo con resorte M24 12.0 52.0 Acero negro

20254049

Rango de precios
25,21 € - 16,39 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Émbolo con resorte M4 1.5 15.0 Acero inoxidable

20254124

Rango de precios
9,14 € - 5,94 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Émbolo con resorte M16 7.5 32.0 Acero inoxidable

20254186

Rango de precios
23,83 € - 15,49 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Émbolo con resorte M8 3.5 22.0 Acero inoxidable

20254230

Rango de precios
10,44 € - 6,79 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Émbolo con resorte M10 4.0 28.0 Acero

20254384

Rango de precios
8,72 € - 5,67 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Émbolo con resorte M8 3.8 26.0 Acero inoxidable

20254377

Rango de precios
7,82 € - 5,08 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Émbolo con resorte M12 6.0 35.0 Acero

20254438

Rango de precios
12,77 € - 8,30 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Émbolo con resorte M16 7.5 40.0 Acero inoxidable

20254483

Rango de precios
27,94 € - 18,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0