Menu Search

Émbolo de indexación 25.0 mm M12 x 1.5 Acero Negro

Referencia de Essentra:

10270615

Número de pieza del fabricante:

491230

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 16,512 €
25 + 15,686 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

82,56 €

5 x 16,512 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12 x 1.5
Longitud del cuerpo 24.0 mm
Fuerza del extremo final 30.00 N
Fuerza de extremo inicial 11.00 N
Material del cuerpo Acero bruñido
Finalizar Bruñido
Código de material 7326909890
Material completo Acero
Tipo de punta Pin
Material de la punta Acero bruñido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros