Menu Search

Émbolo de bola M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N Acero

Referencia de Essentra:

10270752

Número de pieza del fabricante:

491244

17 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,3165 €
100 + 1,254 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

26,33 €

20 x 1,3165 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M3
Longitud del cuerpo 7.0 mm
Fuerza del extremo final 5.00 N
Fuerza de extremo inicial 3.00 N
Material del cuerpo Acero bruñido
Finalizar Bruñido
Código de material 7326909890
Material completo Acero
Tipo de punta Ball
Material de la punta Acero bruñido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros