Menu Search

Émbolo de bola M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Acero

Referencia de Essentra:

10270790

Número de pieza del fabricante:

491248

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,8705 €
100 + 1,7765 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

37,41 €

20 x 1,8705 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud del cuerpo 17.5 mm
Fuerza del extremo final 45.00 N
Fuerza de extremo inicial 30.00 N
Material del cuerpo Acero bruñido
Finalizar Bruñido
Código de material 7318190090
Material completo Acero
Tipo de punta Ball
Material de la punta Acero bruñido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros