Menu Search

Émbolo de bola M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Acero

Referencia de Essentra:

10270837

Número de pieza del fabricante:

491252

55 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,399 €
50 + 4,18 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

43,99 €

10 x 4,399 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M20
Longitud del cuerpo 34.0 mm
Fuerza del extremo final 95.00 N
Fuerza de extremo inicial 55.00 N
Material del cuerpo Acero bruñido
Finalizar Bruñido
Código de material 7326909890
Material completo Acero
Tipo de punta Ball
Material de la punta Acero bruñido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros