Menu Search

Émbolo de bola M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10270875

Número de pieza del fabricante:

491256

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 2,137 €
100 + 2,0275 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

42,74 €

20 x 2,137 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Longitud del cuerpo 15.0 mm
Fuerza del extremo final 18.00 N
Fuerza de extremo inicial 10.00 N
Material del cuerpo Acero inoxidable
Código de material 7326909890
Material completo Acero inoxidable
Tipo de punta Ball
Material de la punta Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros