Menu Search

Émbolo de bola M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10270882

Número de pieza del fabricante:

491257

259 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 2,743 €
100 + 2,6075 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

54,86 €

20 x 2,743 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud del cuerpo 17.5 mm
Fuerza del extremo final 25.00 N
Fuerza de extremo inicial 15.00 N
Material del cuerpo Acero inoxidable
Código de material 7318190090
Material completo Acero inoxidable
Tipo de punta Ball
Material de la punta Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros